Publikovat produkty
THE GAP Wall-hung or vanity vitreous china double basin
Roca

THE GAP Wall-hung or vanity vitreous china double basin

4.4 z 5 hvězdiček4.4(7 recenze)
Wall-hung or vanity vitreous china double basin
Specifikace
  • Compatible with: 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3270MUxx0
  • Skupina výrobkůBasins
  • Skupina produktůThe Gap
  • Datum zveřejnění2021-05-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)175
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)1400
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures