Publikovat produkty
INSPIRA SOFT - In countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA SOFT - In countertop FINECERAMIC® basin

SOFT - In countertop FINECERAMIC® basin Colours and finishes: 00 White,62 Matt White, 65 Beige, 66 Coffee, 63 Pearl & 64 Onyx
Specifikace
  • Compatible with: 851089... Base unit for Soft or Round countertop basin 851088... Base unit for Soft or Round countertop basin 851087... Base unit for Soft or Round countertop basin 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota327504xx0
  • Skupina výrobkůBasins
  • Skupina produktůInspira
  • Datum zveřejnění2020-12-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)75
  • Šířka (mm)370
  • Hloubka (mm)550
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures