Publikovat produkty
Ona Over-countertop basin
Roca

Ona Over-countertop basin

Over-countertop basin. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3275L0xxC
  • Skupina výrobkůBasins
  • Skupina produktůOna
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)145
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálFINECERAMIC
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks