Publikovat produkty
Ona  In countertop  FINECERAMIC® basin with taphole
Roca

Ona In countertop FINECERAMIC® basin with taphole

In countertop FINECERAMIC® basin with taphole. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
Specifikace
  • Compatible with: A5054015CN Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug A5064031.. 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota32768NXX0
  • Skupina výrobkůBasins
  • Skupina produktůOna
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálFINECERAMIC
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks