Publikovat produkty
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
    Roca

    Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole

    Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole. This collection is the stylistic proposal were warmth and serenity join forces to create a solid and singular collection inspired by balance and the distinction of geometrical forms.
    Specifikace
    • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota32787Mxx0
    • Skupina výrobkůBasins
    • Skupina produktůBol
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)425
    • Hloubka (mm)425
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks