Publikovat produkty
Terra Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

Terra Over countertop FINECERAMIC® basin

5.0 z 5 hvězdiček5.0(6 recenze)
Over countertop FINECERAMIC® basin. Simplicity sets the style through pure and simple lines perfectly blended into the environment. An elegant, fresh and versatile collection where the design is the response to the need for comfort, convenience and personality through refined curves.
Specifikace
  • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota32787Nxx0
  • Skupina výrobkůBasins
  • Skupina produktůTerra
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-12-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)130
  • Šířka (mm)390
  • Hloubka (mm)390
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks