Publikovat produkty
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
    Roca

    Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin

    Over countertop Fineceramic® basin. Faucet not included. Organic lines and a timeless design. The Brazilian architect Ruy Ohtake used elements of nature - wave curves, the ever-changing line of the horizon and the purest form of design, the egg - as an inspiration to create the unique collection of washbasins.
    Specifikace
    • Compatible with: A506401614 - 1 1/4" bottle trap for basin. 250 mm pipe A506403900 - Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota327A1PXX0
    • Skupina výrobkůBasins
    • Skupina produktůOhtake
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)185
    • Šířka (mm)625
    • Hloubka (mm)385
    Související
    • Hlavní materiálFINECERAMIC
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks