Publikovat produkty
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
    Roca

    THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

    ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
    Specifikace
    • Included: 3410N0..0 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 801D22..1 ROUND - Soft-closing seat and cover for compact toilet Compatible with: 3410N1..0 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet 801D20..1 ROUND - Seat and cover for compact toilet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3420N7xx0
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůThe Gap
    • Datum zveřejnění2021-10-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)790
    • Šířka (mm)370
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Popis Uniclass 2015WC suites
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures