Publikovat produkty
The Gap ROUND - Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

The Gap ROUND - Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

ROUND - Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet. Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
Specifikace
  • Compatible with: 801D10..1 ROUND - Seat and cover for toilet A3410N0000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet A3410N1000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3420N8xx0
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůThe Gap
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)790
  • Šířka (mm)655
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Popis Uniclass 2015WC suites
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures