Publikovat produkty
Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
    Roca

    Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet

    Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet. Includes fixing kit and draining elbow. One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range.
    Specifikace
    • Compatible with: A801F92..1 Seat and cover for compact toilet. A341742..0 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with bottom inlet.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota342747XX0
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůMeridian
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)358
    • Hloubka (mm)630
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Popis Uniclass 2015WC suites
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets