Publikovat produkty
Dama Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

Dama Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet. Design, functionality and breadth of range. The collection, with its neutral, pure lines, offers a wide variety of sizes. The combination of this series' products will give you astonishing results in all kind of bathroom spaces.
Specifikace
  • Compatible with: A80178B004 Compact lacquered seat and cover for toilet A341786000 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota34278Lxx0
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůDama
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)760
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)365
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Popis Uniclass 2015WC suites
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures