Publikovat produkty
DEBBA ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet
Roca

DEBBA ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet

ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet
Specifikace
  • Compatible with: 341990..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet 341991..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 34199C..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with 1/2" bottom inlet 341994..0 Dual flush 6/3L WC cistern with side inlet (NF) 801B20..B ROUND - Standard SUPRALIT® seat and cover for toilet 801B22..3 ROUND - Seat and cover for toilet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota34299Pxx0
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůDebba
  • Datum zveřejnění2021-06-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)760
  • Šířka (mm)655
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Popis Uniclass 2015WC suites
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures