Publikovat produkty
Optica Close-coupled toilet 630 dual Roca Rimless® Vortex
Optica Close-coupled toilet 630 dual Roca Rimless® Vortex
    Roca

    Optica Close-coupled toilet 630 dual Roca Rimless® Vortex

    Optica Close-coupled toilet 630 dual Roca Rimless® Vortex. A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Specifikace
    • Compatible with: A341V10000 - Dual flush 4.5/3L cistern with side inlet for WC A341V11000 - Dual flush 4.5/3L cistern with bottom inlet for WC A341V1C000 - WC cistern bottom inlet (UK) A801F72002 - Soft-closing Slim seat and cover for toilet A801F72001 - Soft-closing seat and cover for toilet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota342V16xx1
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůOptica
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)764
    • Šířka (mm)376
    • Hloubka (mm)630
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Popis Uniclass 2015WC suites
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets