Publikovat produkty
ROUND Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC and hidden fixations. A compatible Roca installation system is required for the installation of wall-hung WCs.
ROUND Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC and hidden fixations. A compatible Roca installation system is required for the installation of wall-hung WCs.
    Roca

    ROUND Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC and hidden fixations. A compatible Roca installation system is required for the installation of wall-hung WCs.

    Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC and hidden fixations. A compatible Roca installation system is required for the installation of wall-hung WCs. Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
    Specifikace
    • Compatible with: A80RD12003 Soft-closing Slim seat and cover for toilet. A80RD12001: Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet. A801D12003 Soft-closing Slim seat and cover for toilet. A801D12001 Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3460NLXXR
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůThe Gap
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)540
    • Hloubka (mm)355
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Popis Uniclass 2015WC suites
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets