Publikovat produkty
Meridian  Vitreous china compact wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
Meridian  Vitreous china compact wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
    Roca

    Meridian Vitreous china compact wall-hung Rimless WC with horizontal outlet

    Vitreous china compact wall-hung Rimless WC with horizontal outlet. One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range.
    Specifikace
    • Compatible with: A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve A8012AB004 Compact seat and cover for toilet A8012AB00B SUPRALIT® seat and cover for toilet A8012AC00B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota346244XX0
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůMeridian
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-09-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)480
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Popis Uniclass 2015WC suites
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets