Publikovat produkty
Atis-V - Wall Hung Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)
Roca

Atis-V - Wall Hung Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)

Wall Hung Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only). A toilet collection that combines round, contemporary, sculpted design with advanced Roca Rimless® Vortex technology. It delivers powerful yet water saving performance, improved hygiene, and easy maintenance—making it a smart, stylish choice for everyday bathrooms and larger home projects.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota34675BXX0
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůAtis-V
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)300
  • Šířka (mm)355
  • Hloubka (mm)530
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Popis Uniclass 2015WC suites
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets