Publikovat produkty
Victoria Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC 4,5/3L dual flush. To be installed with Duplo WC / Basic WC cisterns
Roca

Victoria Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC 4,5/3L dual flush. To be installed with Duplo WC / Basic WC cisterns

Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC 4,5/3L dual flush. To be installed with Duplo WC / Basic WC cisterns. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
Specifikace
  • Compatible with: A801E56001 Supralit® seat and cover for toilet with acetal hinges A801E52001 Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges A801E50001 Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota346V03XX0
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůVictoria
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)445
  • Šířka (mm)355
  • Hloubka (mm)530
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Popis Uniclass 2015WC suites
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets