Publikovat produkty
MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair
Roca

MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair

Vitreous china Rimless floorstanding toilet dual outlet for "wheelchair"
Specifikace
  • Compatible with: 80RC92..1 MERIDIAN - Soft-closing seat for toilet Reece reference: 9503671 - Hideaway concealed cistern from Reece Australia
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota347249xxR
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůMeridian
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)440
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Popis Uniclass 2015WC pans
  • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 21
  • Název OmniClassPhysically Challenged Toilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures