Publikovat produkty
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
    Roca

    Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet

    Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet. Includes fixing kit. Compatible with Roca Duplo One / Duplo S installation systems. Dual flush 4.5/3 L, adjustable to 4/2 L. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces. Seamlessly integrates into contemporary spaces.
    Specifikace
    • Compatible with: A801F92001 - Soft-closing WC seat and cover.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota347747XX0
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůMeridian
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Popis Uniclass 2015WC suites
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets