Publikovat produkty
Optica Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Optica Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
    Roca

    Optica Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet

    Optica Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet. A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Specifikace
    • Compatible with: A801F72002 - Soft-closing Slim seat and cover for toilet A801F72001 - Soft-closing seat and cover for toilet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota347V15xx0
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůOptica
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)355
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets