Publikovat produkty
Neo chicago. One piece WC with vertical outlet
Roca

Neo chicago. One piece WC with vertical outlet

One-piece WC. Ergonomics and design are blended into a piece with an urbane soul. Stylised and thought-provoking lines that bestow a room with sophistication exclusiveness. Comfort and aesthetics combine in form and spirit in this series' proposal.
Specifikace
  • Compatible with: A80141200U Soft-closing seat and cover A80141000U Seat and cover
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota349487XX0
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůNeo chicago
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)655
  • Šířka (mm)758
  • Hloubka (mm)470
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Popis Uniclass 2015WC suites
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets