Publikovat produkty
Viena. One piece WC
Roca

Viena. One piece WC

One piece WC. A collection of countertop kitchen sinks available with bowls in two depths. Ideal for any kitchen atmosphere.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3495A0XXC
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůViena
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)760
  • Šířka (mm)675
  • Hloubka (mm)375
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Popis Uniclass 2015WC suites
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets