Publikovat produkty
CARMEN Vitreous china bidet
CARMEN Vitreous china bidet
CARMEN Vitreous china bidet
    Roca

    CARMEN Vitreous china bidet

    Vitreous china bidet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3570A4xx0
    • Skupina výrobkůBidets
    • Skupina produktůCarmen
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)560
    • Hloubka (mm)370
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures