Publikovat produkty
The Gap ROUND Back to wall vitreous china Comfort bidet
Roca

The Gap ROUND Back to wall vitreous china Comfort bidet

ROUND - Back to wall vitreous china Comfort bidet. Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
Specifikace
  • Compatible with: A806D10001 ROUND - Bidet lid A806D12001 ROUND - Soft-closing bidet lid
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3570N9xx0
  • Skupina výrobkůBidets
  • Skupina produktůThe Gap
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)440
  • Šířka (mm)540
  • Hloubka (mm)355
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Popis Uniclass 2015Bidets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 23 00
  • Název OmniClassBidets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures