Publikovat produkty
THE GAP Wall-hung bidet
Roca

THE GAP Wall-hung bidet

3.8 z 5 hvězdiček3.8(5 recenze)
Vitreous china wall-hung bidet Compatible with: 806470..4 The Gap Bidet lid 806472..4 The Gap Soft-closing bidet lid
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota357475xx0
  • Skupina výrobkůBidets
  • Skupina produktůThe Gap
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-03-06
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)315
  • Šířka (mm)540
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)22.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815