Publikovat produkty
INSPIRA SQUARE Wall-hung bidet
Roca

INSPIRA SQUARE Wall-hung bidet

SQUARE - Vitreous china wall-hung bidet. Three shapes, multiple combinations, ample possibilities. This vitreous china and furniture collection, with 3 design lines -Round (round), Soft (with soft angles) and Square (square)-, which can be perfectly combined, will bring life to bathroom spaces in any style.
Specifikace
  • Compatible with: 80653200B INSPIRA SQUARE - Soft-closing SUPRALIT® bidet lid 506401814 AQUA 1 1/4" outlet connector for bidet. 300 tube 506402210 AQUA 1 1/4" trap for bidet 890091200 IN-WALL DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet 890091100 IN-WALL BASIC BIDET - Concealed bracket for wall-hung bidet 822091001 IN-WALL Concealed supporting frame for toilet and bidet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota357535xx0
  • Skupina výrobkůBidets
  • Skupina produktůInspira
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)230
  • Šířka (mm)560
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBidets
  • Kód UNSPSC30181502