Publikovat produkty
Dama Compact vitreous china bidet
Dama Compact vitreous china bidet
    Roca

    Dama Compact vitreous china bidet

    Compact vitreous china bidet. Design, functionality and breadth of range. The collection, with its neutral, pure lines, offers a wide variety of sizes. The combination of this series' products will give you astonishing results in all kind of bathroom spaces.
    Specifikace
    • Compatible with: A80678B004 Compact lacquered cover for bidet A80678C004 Compact soft-closing lacquered bidet lid
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota357787xx0
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-27
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)520
    • Hloubka (mm)360
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures