Publikovat produkty
DEBBA ROUND - 355 Vitreous china wall-hung bidet
Roca

DEBBA ROUND - 355 Vitreous china wall-hung bidet

ROUND Vitreous china wall-hung bidet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota357999xx0
  • Skupina výrobkůBidets
  • Skupina produktůDebba
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)540
  • Hloubka (mm)355
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBidets
  • Kód UNSPSC30181502
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Popis Uniclass 2015Bidets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 23 00
  • Název OmniClassBidets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures