Publikovat produkty
Euret Electronic vitreous china urinal with back inlet and powered by mains connection
Roca

Euret Electronic vitreous china urinal with back inlet and powered by mains connection

4.7 z 5 hvězdiček4.7(7 recenze)
Electronic vitreous china urinal with back inlet and powered by mains connection.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota35945Mxx0
  • Skupina výrobkůUrinals
  • Skupina produktůEuret
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)797
  • Šířka (mm)363
  • Hloubka (mm)425
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures