Publikovat produkty
ARMANI - ISLAND Built-in 1100 mm shower tray
ARMANI - ISLAND Built-in 1100 mm shower tray
ARMANI - ISLAND Built-in 1100 mm shower tray
ARMANI - ISLAND Built-in 1100 mm shower tray
    Roca

    ARMANI - ISLAND Built-in 1100 mm shower tray

    Built-in 1100 mm shower tray

    Specifikace
    • This vitreous china 1100 mm shower tray embodies the sleek elegance of the rest of the collection and is integrated at floor level to facilitate access and increase safety thanks to Zero-to-Surface technology. The smooth, pleasant finish and clear lines of the tray are further enhanced by the hidden water outlet. Available in four finishes to adapt to any bathroom suite: the smooth Glossy White adds a crisp, fresh look to the piece; Off-White offers an updated twist on a classic, elegant finish; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; and the Nero finish adds a bold, contemporary feel.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota373763xxx
    • Skupina výrobkůShower trays
    • Skupina produktůIsland
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)65
    • Šířka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Vedlejší materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures