Publikovat produkty
Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole
Roca

Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole

Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole. The Senceramic® shower trays feature a very stylish and extraslim design that allows their installation at floor level to facilitate a perfect integration with the bathroom floor. Its outstanding surface is achieved thanks to an innovative enamel, this is how a textured skin emerges, presenting the highest antislip levels.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3740LGXX0
  • Skupina výrobkůShower tray
  • Skupina produktůCratos
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)40
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)1400
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Popis Uniclass 2015Shower trays
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers