Publikovat produkty
ONDA Wall dispenser
Roca

ONDA Wall dispenser

Wall dispenser
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3870ZC000
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůOnda
  • Datum zveřejnění2021-03-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)205
  • Šířka (mm)75
  • Hloubka (mm)95
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
  • Název OmniClassHand Soap Dispensers
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings