Publikovat produkty
ONDA Wall-mounted toilet brush
Roca

ONDA Wall-mounted toilet brush

Wall-mounted toilet brush
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3870ZE000
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůOnda
  • Datum zveřejnění2021-03-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)115
  • Hloubka (mm)110
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings