Publikovat produkty
ONDA Container 300mm
Roca

ONDA Container 300mm

Container 300mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3870Z2000
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůOnda
  • Datum zveřejnění2021-03-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)45
  • Šířka (mm)120
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom shelves
  • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings