Publikovat produkty
ATLAS 1/2" built-in bath-shower mixer w/ automatic diverter. To completed w/ RocaBox 525869403
Roca

ATLAS 1/2" built-in bath-shower mixer w/ automatic diverter. To completed w/ RocaBox 525869403

1/2" built-in bath-shower mixer with automatic diverter. To be completed with RocaBox 525869403. This faucet collection, which stands out for its elegance and versatility, includes flow limiters to 5 litres per minute as well as the Cold Start technology that guarantee greater water and energy savings. Also, with the aim of providing more comfort, the shower mixer can be equipped with a clip-on shelf, allowing you to have your showering essentials close to hand.
Specifikace
  • Compatible with: 525869403 Universal RocaBox
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A0B90C00
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůAtlas
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Podobné produkty