Publikovat produkty
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
    Roca

    Ona Wall-mounted shower mixer

    Ona - Wall-mounted shower mixer. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
    Specifikace
    • Compatible products: A5B1B03..0 Stella Handshower with 3 functions. A5B1C03..0 Stella Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose. A5B1350..0 Wall ROUND - Fixed bracket for hand shower. A5B2116.. Neo-Flex 1.75 m universal anti-torsion satin flexible PVC.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5A219EXX0
    • Skupina výrobkůFaucets
    • Skupina produktůOna
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMěděný
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures