Publikovat produkty
Even -T Bath-shower column
Roca

Even -T Bath-shower column

Bath-shower column. New shower columns featuring advanced materials that include thermostatic mixer, multifunction handshower and a big showerhead available in round and rectangular versions.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A2H2EC00
  • Skupina výrobkůShower columns
  • Skupina produktůEven -T
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1000
  • Šířka (mm)582
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Podobné produkty