Publikovat produkty
AVANT Self-closing deck-mounted basin mixer
Roca

AVANT Self-closing deck-mounted basin mixer

Self-closing deck-mounted basin mixer with push-button and lateral handle for temperature regulation
Specifikace
  • Adjustable flow time Aerator type: Integrated aerator Application place: Basin Faucet type: Mixer faucet Finish: Chrome Flow rate (l/min - 3 bar): 3 Installation type: Deck-mounted Push-button opening Recommended for public spaces Sustainable product Temperature control: Mechanical mixer Vandal proof Water and energy saving Water connection thread: 3/8"
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A3179C00
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůAvant
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-10-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu