Publikovat produkty
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
    Roca

    Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.

    Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0. A proposal that can bring an air of freshness and originality to every corner. Slim and curvaceous, this series' singularity is seductive and its valiant functionality is ever so convincing
    Specifikace
    • Compatible with: A5054015P1 Click-clack universal waste. Plug Ø 65 A5E3503C00 Built-in body for the installation of Targa built-in basin mixer A505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5A355Fxx0
    • Skupina výrobkůFaucets
    • Skupina produktůTarga
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMěděný
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets