Publikovat produkty
Insignia. Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start
Roca

Insignia. Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start

Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start. With soft outlines and an extraordinary elegance and personality, its slim side handle makes the difference in a modern single-lever faucet ideal for bathrooms with a clear urban character.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A3C3Axx0
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůInsignia
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)260
  • Hloubka (mm)155
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets