Publikovat produkty
L90 Concealed basin mixer
Roca

L90 Concealed basin mixer

Concealed basin mixer
Specifikace
  • Compatible with: 525220603 Universal built-in body
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A3L20C00
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůL90
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)180
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures