Publikovat produkty
Cala-E. Electronic basin mixer
Cala-E. Electronic basin mixer
    Roca

    Cala-E. Electronic basin mixer

    Electronic basin mixer. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5A536EC00
    • Skupina výrobkůFaucets
    • Skupina produktůCala-E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)141
    • Šířka (mm)40
    • Hloubka (mm)174
    Související
    • Hlavní materiálMěděný
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets