Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
roca/products/8c61cb25-d0c9-4ba4-8a73-3b853b2788df
Domov
Kategorie
Sanita
Koupelnové Instalační Systémy
SENTRONIC S - Electronic urinal flush valve
Dostupné v Spojené státy
Roca
Sledovat
SENTRONIC S - Electronic urinal flush valve
S - Electronic urinal flush valve powered by batteries Finishes: Chrome, White and Matt
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Compatible with: 525165203 Internal subset powered by batteries 525165303 Internal subset. Mains operated at 230V
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
5A8102xx0
Skupina výrobků
Flush valves
Skupina produktů
Sentronic
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2020-07-16
Číslo vydání
1
Výška (mm)
110
Šířka (mm)
92
Hloubka (mm)
110
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=5A8102..0
Instruktážní video
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Technický popis
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/5A8102..0/
Související
Související
Navrženo v
Španělsko
Vyrobeno v
Španělsko
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Koupelnové Instalační Systémy
Klasifikace IFC
Ventil
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_93_79
Popis Uniclass 2015
Urinal flushing valves
Kód CSI MasterFormat 2014
22 42 13.16
Název CSI MasterFormat 2014
Commercial Urinals
Číslo OmniClass
23-31 25 00
Název OmniClass
Toilet and Bath Specialties
Kód CSI UniFormat II
D2010
Název CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Podobné produkty
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Stáhnout
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Stáhnout
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Stáhnout
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Stáhnout
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Stáhnout
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Stáhnout