Publikovat produkty
GLERA Single-lever kitchen mixer with curved swivel spout and two-function pull-out shower
Roca

GLERA Single-lever kitchen mixer with curved swivel spout and two-function pull-out shower

Single-lever kitchen mixer with swivel spout and two-function pull-out shower
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A814DC00
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůGlera
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures