Publikovat produkty
SIENA 860 Stainless steel double bowl kitchen sink
Roca

SIENA 860 Stainless steel double bowl kitchen sink

4.7 z 5 hvězdiček4.7(18 recenze)
Stainless steel double bowl kitchen sink
Specifikace
  • Optional: A865090000 Square kitchen sink basket stainless steel A861104000 Soap dispenser A862190000 Rollmat stainless steel
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota870K20860
  • Skupina výrobkůKitchen sinks
  • Skupina produktůSiena
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)860
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Popis Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures