Publikovat produkty
AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal
Roca

AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal

Exposed, angle shut-off cock for urinal
Specifikace
  • Application place: Urinal Faucet type: Simple tap Finish: Chrome Flow regulator Installation type: Wall-mounted Push-button opening Temperature control: Cold or Pre-mixed water Vandal proof Water and energy saving Water connection thread: 1/2" With wall plate
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A9279C00
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůAvant
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-10-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Popis Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 65.11
  • Název CSI MasterFormat 2014Angle Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures