Publikovat produkty
Essential Thermostatic hydromassage column
Roca

Essential Thermostatic hydromassage column

Essential Thermostatic hydromassage column. The best option whether to enjoy a relaxing or invigorating shower, depending on the time of day. This hydromassage column has an attractive design of pure lines and several options to control both the temperature and Thermostatic hydromassage column. the water flow.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A9A8BC00
  • Skupina výrobkůShower columns
  • Skupina produktůEssential
  • Datum zveřejnění2022-02-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1285
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)220
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Podobné produkty