Publikovat produkty
Victoria Shower column basic
Roca

Victoria Shower column basic

Shower column basic. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A9F18C00
  • Skupina výrobkůShower columns
  • Skupina produktůVictoria
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1340
  • Šířka (mm)535
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures