Publikovat produkty
Victoria (col) Shower column Basic
Victoria (col) Shower column Basic
    Roca

    Victoria (col) Shower column Basic

    Shower column Basic. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5A9F18xx0
    • Skupina výrobkůShower columns
    • Skupina produktůVictoria (col)
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)962
    • Šířka (mm)577
    Související
    • Hlavní materiálMěděný
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures