Publikovat produkty
VICTORIA CONNECT shower column with diverter
Roca

VICTORIA CONNECT shower column with diverter

CONNECT shower column with diverter. Includes a ø 245 mm shower head, ø 100 mm, 1-function hand-shower, 1.7 m metallic flexible hose
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5B9M61C00
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůVictoria
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures